Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 97 00 000 5864
Han Ex/M16_H_HTE1_HC_f.DL_M32
Han Ex/M16_H_HTE1_HC_f.DL_M32

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Tamaño: 16 B
Enclave doble
Entrada superior
1x M32
Material (capota/base): Fundición de aluminio
Recubierto de polvo
RAL 5015 (azul celeste)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 5864
Han Ex/M16_H_HTE1_HC_f.DL_M32
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
  • Categoría Capotas/bases
  • Serie de capotas/bases Han® Ex/M
  • Tipo de capota/base Capota
Versión
  • Tamaño 16 B
  • Versión Entrada superior
  • Número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x M32
  • Tipo de bloqueo Enclave doble
  • Campo de aplicación
    Conectores para atmósferas potencialmente explosivas
    Capotas/bases para aplicaciones en exterior
  • Detalles Aparatos sencillos para circuitos intrínsecamente seguros
  • Detalles ¡ATENCIÓN! ¡Solo para uso con aislantes Han® Ex!
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -20 ... +85 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Temperatura ambiente -20 ... +40 °C Hasta +70 °C en T4
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65 Con prensaestopa
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Aluminium die-cast
  • Superficie (capota/base) Recubierto de polvo
  • Color (capota/base) RAL 5015 (azul celeste)
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713141112789
  • eCl@ss 27.440.202,00