Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
15
Combinables
1
Tools
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
5
N.º de referencia: 97 00 000 0373
Han Ex_DD42_I_M_CRT_0.14-2.5mm²
Han Ex_DD42_I_M_CRT_0.14-2.5mm²

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de engaste
Macho
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: ‌1.5 A
Tamaño: 10 B
Contactos: 42
Sección de conductor: 0.14 ... 2.5 mm²
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 0373
Han Ex_DD42_I_M_CRT_0.14-2.5mm²
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
15
Combinables
1
Tools
1
교체 부품
1
후드/하우징
5
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ インサート
  • 製品シリーズ Han® Ex
バージョン
  • 結線方式 クリンプ端子
  • ジェンダー オス
  • サイズ 10 B
  • コンタクト数 42
  • PEコンタクト はい
  • 詳細
    本質的に安全な回路を実現するシンプルな装置
    クリンプコンタクトは別売。
  • 詳細 注)Han® Ex フード/ハウジングとのみ使用可能
技術的特性
  • 導体断面積(mm²) 0.14 ... 2.5 mm²
  • 定格電流 ‌ 1.5 A
  • 定格電圧 30 V
  • Peak voltage 90 Vp
  • 汚染度 3
  • 絶縁抵抗 >1010 Ω
  • 締付けトルク ‌1.2 Nm PEネジ M4
  • Recommended screw driver PH2
  • 使用温度範囲 -20 ... +40 °C
  • 使用温度範囲に関する注意事項 T4で+70 °C
  • 嵌合回数 ≥ 500
材質
  • 材質 (インサート) ポリカーボネート (PC)
  • カラー(インサート) RAL 7032 (ぺブルグレー)
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 60079-0
    IEC 60079-11
    IEC 61984
    IEC 60664-1
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85366990
  • eCl@ss 27,440,205.00