Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
15
Combinables
1
Tools
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
5
N.º de referencia: 97 00 000 0365
Han Ex_DD24_I_M_CRT_0.14-2.5mm²
Han Ex_DD24_I_M_CRT_0.14-2.5mm²

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de engaste
Macho
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: ‌1.5 A
Tamaño: 6 B
Contactos: 24
Sección de conductor: 0.14 ... 4 mm²
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 0365
Han Ex_DD24_I_M_CRT_0.14-2.5mm²
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
15
Combinables
1
Tools
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
5
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Aislantes
  • Serie Han® Ex
Versión
  • Método de terminación Terminación de engaste
  • Tipo Macho
  • Tamaño 6 B
  • Número de contactos 24
  • Contacto PE Sí
  • Detalles
    Aparatos sencillos para circuitos intrínsecamente seguros
    Por favor, pida los contactos de engaste por separado.
  • Detalles ¡ATENCIÓN! ¡Solo para uso con capotas y bases Han® Ex!
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 0.14 ... 4 mm²
  • Corriente nominal ‌ 1,5 A
  • Voltaje nominal 30 V
  • Peak voltage 90 Vp
  • Nivel de contaminación 3
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Par de apriete ‌1.2 Nm PE screw M4
  • Recommended screw driver
    Slotted 0.8 x 4.5
    PH2
  • Temperatura de limitación -20 ... +40 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación Up to +70 °C in T4
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Material (aislante) Polycarbonate (PC)
  • Color (aislante) RAL 7032 (pebble grey)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60079-0
    IEC 60079-11
    IEC 61984
    IEC 60664-1
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • eCl@ss 27.440.205,00