Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
15
Combinables
1
Tools
1
Accessories
3
Spare Part
1
Hoods/Housings
5
N.º de referencia: 97 00 000 0368
Han Ex_DD108_I_F_CRT_0.14-2.5mm²
Han Ex_DD108_I_F_CRT_0.14-2.5mm²

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de engaste
Hembra
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: ‌1.5 A
Tamaño: 24 B
Contactos: 108
Sección de conductor: 0.14 ... 2.5 mm²
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 0368
Han Ex_DD108_I_F_CRT_0.14-2.5mm²
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
15
Combinables
1
Tools
1
Accessories
3
Spare Part
1
Hoods/Housings
5
Detalles del producto
Identificare
  • Categoria Inserts
  • Seria Han® Ex
Versiune
  • Metoda de terminaţie Crimp termination
  • Gen Female
  • Mărime 24 B
  • Număr de contacte 108
  • Contact de împământare Yes
  • Detalii
    Simple Apparatus for intrinsically safe circuits
    Please order crimp contacts separately.
  • Detalii ATTENTION! Only to be used with Han® Ex hoods and housings!
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 0.14 ... 2.5 mm²
  • Curent nominal ‌ 1.5 A
  • Tensiune nominală 30 V
  • Peak voltage 90 Vp
  • Grad de poluare 3
  • Rezistenţă izolaţie >1010 Ω
  • Moment de strângere ‌1.2 Nm PE screw M4
  • Recommended screw driver
    Slotted 0.8 x 4.5
    PH2
  • Temperatura de limitare -20 ... +40 °C
  • Notă privind temperatura de limitare Up to +70 °C in T4
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Polycarbonate (PC)
  • Culoare (inserţie) RAL 7032 (pebble grey)
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 60079-0
    IEC 60079-11
    IEC 61984
    IEC 60664-1
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Ţara de origine Romania
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors