Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
4
N.º de referencia: 10 36 008 0009
Han Ex 8D-QL Kit HBM/HSE-M20
Han Ex 8D-QL Kit HBM/HSE-M20

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Juegos de conectores
Juego completo
Terminación Han-Quick Lock®
Corriente nominal: ‌5 A
Contactos: 8
Tamaño: 3 A
Enclave único
Entrada en ángulo
1x M20
Diámetro: Cinc fundido a presión
Recubierto de polvo
Grado de protección: IP65, IP67
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 10 36 008 0009
Han Ex 8D-QL Kit HBM/HSE-M20
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
  • Categoría Juegos de conectores
  • Serie Han D®
  • Serie de capotas/bases Han® Ex
  • Elemento Juego completo
Versión
  • Método de terminación Terminación Han-Quick Lock®
  • Tamaño 3 A
  • Número de contactos 8
  • Versión Entrada en ángulo
  • Número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x M20
  • Tipo de bloqueo Enclave único
  • Campo de aplicación Conectores para atmósferas potencialmente explosivas
  • Detalles Aparatos sencillos para circuitos intrínsecamente seguros
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 5 A
  • Voltaje nominal ‌ 90 V DC
  • Peak voltage 90 Vp
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Temperatura de limitación -20 ... +85 °C
  • Temperatura ambiente -20 ... +40 °C Hasta +70 °C en T4
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP65
    IP67
Propiedades del material
  • Material (aislante) Policarbonato (PC)
  • Material (capota/base) Cinc fundido a presión
  • Superficie (capota/base) Recubierto de polvo
  • Color (capota/base) RAL 5015 (azul celeste)
  • Material (junta) NBR
  • Material (bloqueo) Acero inoxidable
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC Sí
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Sustancias de la California Proposition 65 Sí
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 60079-0 Ex ia IIC T6 Ga
    IEC 60079-11 Aparatos sencillos para circuitos intrínsecamente seguros
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 216 g
  • País de origen Letonia
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140189560
  • eCl@ss 27.440.113,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje