Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
20
Accessories
4
Inserts
18
N.º de referencia: 19 46 216 0801
Han-Eco Outdoor 16A Hood
Han-Eco Outdoor 16A Hood

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Tamaño: 16 A
Enclave único
Entradas de cable versátiles
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): FPM
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 46 216 0801
Han-Eco Outdoor 16A Hood
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
20
Accessories
4
Wkłady
18
Detalles del producto
식별
  • 카테고리 후드 / 하우징
  • 후드/하우징 시리즈 Han-Eco® A
  • 후드/하우징 타입 후드
버전
  • 규격 16 A
  • 버전 다목적 케이블 도입부
  • 잠금 유형 싱글 잠금 레버
  • 응용 분야 실외 어플리케이션 지원 후드/하우징
기술적 특성
  • 제한 온도 -40 ... +125 °C
  • 제한 온도 참고 IEC 61984에 따른 커넥터로서 사용 지원.
  • 재잠금 횟수 ≥ 500
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP65
자재 특성
  • 재료 (후드/하우징)
    ポリアミド (PA)
    ガラス繊維入り強化
  • 컬러 (후드/하우징) RAL 9005 (ジェットブラック)
  • 재료 (실) FPM
  • 컬러 (마개) RAL 7001 (シルバーグレー)
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 면제 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
  • ELV 상태 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 含まず
  • REACH ANNEX XIV 물질 含まず
  • REACH SVHC 물질 はい
  • REACH SVHC 물질
  • 캘리포니아 법령 65 물질 はい
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    ニッケル
  • 철도 차량의 화재 방지 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 위험 레벨에 따라 요구조건 설정
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
상세명세 및 승인
  • 사양
    IEC 61984
    EN 45545-2 鉄道車両の火災安全性
  • 승인규격 CE
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 88.8 g
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85389099
  • GTIN 5713140176393
  • eCl@ss 27,440,202.00
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
Portal de objetos EPLAN