Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
24
Accessories
4
Inserts
15
Frames
1
N.º de referencia: 19 46 310 0446
Han-Eco Outdoor 10A-HTE-M25 w. cable gl.
Han-Eco Outdoor 10A-HTE-M25 w. cable gl.

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Con prensaestopa integrado
Tamaño: 10 A
Enclave único
Entrada superior
1x M25
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): FPM
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 46 310 0446
Han-Eco Outdoor 10A-HTE-M25 w. cable gl.
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
24
Accessories
4
Inserts
15
Frames
1
Detalles del producto
Identification
  • Catégorie Capots / embases
  • Séries de capots/embases Han-Eco® A
  • Type de capot/embase Capot
  • Description du capot/de l'embase Avec presse-étoupe intégré
Version
  • Taille 10 A
  • Version Sortie verticale
  • Nombre d'entrées de câbles 1
  • Sortie de câble 1x M25
  • Type de verrouillage Levier simple de verrouillage
  • Applications Capots/embases pour un usage en extérieur
Données techniques
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Note sur la Limite de température À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
  • Nombre de reverrouillages ≥ 500
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP65
  • Plage de serrage 9 ... 17 mm
Propriétés du matériau
  • Matériau (capot/embase)
    Polyamide (PA)
    Fibre de verre renforcé
  • Couleur (capot/embase) RAL 9005 (noir foncé)
  • Matériau (joint) FPM
  • Couleur (joint) RAL 7001 (gris argenté)
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS conformité avec exemption
  • Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • État ELV conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC Plomb
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances
    Plomb
    Nickel
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 61984
    EN 45545-2 Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
  • Homologations CE
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 78,67 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140175778
  • eCl@ss 27440202 Coquille pour connecteur industriel
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
Portal de objetos EPLAN
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
Chapter Han-Eco®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar