Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
16
Accessories
7
Spare Part
1
Inserts
15
Frames
1
N.º de referencia: 19 46 210 0292
Han-Eco Outdoor 10A-HSM2-M20 with cover
Han-Eco Outdoor 10A-HSM2-M20 with cover

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base de montaje en superficie
Con tapa termoplástica
Tamaño: 10 A
Enclave único
Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
Entrada lateral
2x M20
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): FPM
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 46 210 0292
Han-Eco Outdoor 10A-HSM2-M20 with cover
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
16
Accessories
7
Spare Part
1
Inserts
15
Frames
1
Detalles del producto
Название
  • Категория Hoods / Housings
  • Серии кабельных/блочных кожухов Han-Eco® A
  • Тип кабельного кожуха/корпуса Surface mounted housing
  • Описание кабельного/блочного кожуха With thermo-plastic cover
Версия
  • Размер 10 A
  • Версия Side entry
  • Количество кабельных вводов 2
  • Кабельный ввод 2x M20
  • Тип блокировки Single locking lever
  • Области применения Hoods/housings for outdoor applications
Технические характеристики
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Примечание о предельной температуре For use as a connector according to IEC 61984.
  • Количество циклов повторных фиксаций ≥ 500
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP65
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух)
    Polyamide (PA)
    Fibre-glass reinforced
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) RAL 9005 (jet black)
  • Материал (уплотнение) FPM
  • Цвет (уплотнитель) RAL 7001 (silver-grey)
  • Материал (фиксатор)
    Polyamide (PA)
    Fibre-glass reinforced
  • Цвет (стопорный элемент) RAL 9005 (jet black)
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • Группа горючести материала согласно UL 94 (запирающие рычаги) V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • Исключения из RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Состояние ВЭА compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Yes
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Lead
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Lead
    Nickel
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Требование с учетом уровней опасности
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 61984
    EN 45545-2 Fire protection on railway vehicles
  • Допуски: CE
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 123.5 g
  • Страна изготовления Germany
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140176126
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466