Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
11
Combinables
3
Tools
1
Hoods/Housings
20
N.º de referencia: 19 41 006 3002
Han-Eco Mod.6 TC70-MI-CRT
Han-Eco Mod.6 TC70-MI-CRT

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de engaste
Macho
Poliamida (PA)
Negro
Corriente nominal: ‌70 A
Tamaño: 10 B
Contactos: 6
Sección de conductor: 4 ... 25 mm²
Notas
Comparar
N.º de referencia: 19 41 006 3002
Han-Eco Mod.6 TC70-MI-CRT
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
11
Combinables
3
Tools
1
Hoods/Housings
20
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Aislantes
  • Serie Han-Eco®
Versión
  • Método de terminación Terminación de engaste
  • Tipo Macho
  • Tamaño 10 B
  • Número de contactos 6
  • Contacto PE Sí
  • Detalles
    Por favor, pida los contactos de engaste por separado.
    Contactos de trabajo: contactos TC 70
    Contacto PE : Han-Eco Mod.-SMC-MC/FC-CRT-PE
    Puente de contacto incluido (tres contactos)
    Versión de codificación 1
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 4 ... 25 mm²
  • Corriente nominal ‌ 70 A
  • Voltaje nominal 1.000 V
  • Tensión de choque nominal 8 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Material (aislante) Poliamida (PA)
  • Color (aislante) Negro
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 27,3 g
  • País de origen EE.UU.
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140830387
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522