Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
8
Accessories
5
Spare Part
2
Inserts
288
N.º de referencia: 19 41 006 6723
Han-Eco Mod.6-HCC-M40-reinforced levers
Han-Eco Mod.6-HCC-M40-reinforced levers

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base cable a cable
Enclavamientos reforzados
Tamaño: 6 B
Enclave doble
Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
Entrada superior
1x M40
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
N.º de referencia: 19 41 006 6723
Han-Eco Mod.6-HCC-M40-reinforced levers
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
8
Accessories
5
Spare Part
2
Inserts
288
Detalles del producto
Identificazione
  • Categoria Custodie
  • Serie di custodie fisse e volanti Han-Eco® Modular
  • Tipo di custodia Custodie di prolunga
  • Descrizione delle custodie Leve di aggancio rinforzate
Versione
  • Taglia 6 B
  • Slot del modulo 3
  • Versione Uscita diritta
  • Numero di ingressi per cavi 1
  • Uscita cavo metrica 1x M40
  • Tipi di aggancio Aggancio a doppia leva
  • Settori di applicazione Custodie per applicazioni industriali
Dettagli tecnici
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Nota sulla temperatura limite Da utilizzare come connettore secondo la norma IEC 61984.
  • Numero di ri-fissaggi ≥ 500
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP65
Proprietà del materiale
  • Materiale (custodie)
    Poliammide (PA)
    Caricato fibra vetro
  • Colore (custodie) RAL 9005 (nero jet)
  • Materiale (guarnizioni) NBR
  • Colore (guarnizione) RAL 9005 (nero jet)
  • Materiale (agganci)
    Poliammide (PA)
    Caricato fibra vetro
  • Colore (aggancio) RAL 9005 (nero jet)
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 (leve di aggancio) V-0
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Non incluso
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 61984
    EN 45545-2 Protezione antincendio sui veicoli ferroviari
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvazioni CE
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 135 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85389099
  • GTIN 5713140830318
  • eCl@ss 27.440.202,00