Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 19 41 004 5405
Han-Eco Mod.4-CP-f. HBM/HSM
Han-Eco Mod.4-CP-f. HBM/HSM

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Tapa de protección
para bases a empotrar
Tamaño: 4 B
Enclave doble
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Grado de protección: IP65
Notas
Comparar
N.º de referencia: 19 41 004 5405
Han-Eco Mod.4-CP-f. HBM/HSM
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie de capotas/bases Han-Eco® Modular
  • Tipo de accesorio Tapa de protección
  • Descripción del accesorio para bases a empotrar
Versión
  • Tamaño 4 B
  • Tipo de bloqueo Enclave doble
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Número de reenclavamientos ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65
Propiedades del material
  • Material (capota/base)
    Poliamida (PA)
    Reforzado con fibra de vidrio
  • Color (capota/base) RAL 9005 (negro intenso)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61984
    EN 45545-2 Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 26,7 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • eCl@ss 27.440.208,00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar