Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 19 41 004 5404
Han-Eco Mod.4-CP-f. HBM/HSM-cord, lug
Han-Eco Mod.4-CP-f. HBM/HSM-cord, lug

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Tapa de protección
para bases a empotrar, Con cordón de fijación (terminal para cables)
Tamaño: 4 B
Enclave doble
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Grado de protección: IP65
Notas
Comparar
N.º de referencia: 19 41 004 5404
Han-Eco Mod.4-CP-f. HBM/HSM-cord, lug
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ Accesorios
  • フード/ハウジングシリーズ Han-Eco® Modular
  • アクセサリータイプ Tapa de protección
  • アクセサリーの説明
    para bases a empotrar
    Con cordón de fijación (terminal para cables)
バージョン
  • サイズ 4 B
  • ロックタイプ Enclave doble
技術的特性
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 再ロック回数 ≥ 500
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP65
材質
  • 材質 (フード/ハウジング)
    Poliamida (PA)
    Reforzado con fibra de vidrio
  • カラー(フード/ハウジング) RAL 9005 (negro intenso)
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS conforme
  • ELVステータス conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 No incluido
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 No incluido
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 No incluido
  • カリフォルニアProposition 65物質 No incluido
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 61984
    EN 45545-2 Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 28,726 g
  • 原産国 China
  • 欧州関税番号 85389099
  • eCl@ss 27.440.208,00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467