Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
12
Accessories
4
Запасная часть
2
Контактные вставки
22
Frames
2
N.º de referencia: 19 43 306 0756
Han-Eco 6B Outd-HCC-with SL-M25-glanded
Han-Eco 6B Outd-HCC-with SL-M25-glanded

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base cable a cable
Con prensaestopa integrado
Tamaño: 6 B
Enclave único
Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
Entrada superior
1x M25
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): FPM
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 43 306 0756
Han-Eco 6B Outd-HCC-with SL-M25-glanded
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
Spare Part
2
Inserts
22
Frames
2
Detalles del producto
Identificatie
  • Categorie Kappen / behuizingen
  • Series van de kappen/behuizingen Han-Eco® B
  • Type kap/behuizing Kabel-naar-kabel-behuizing
  • Beschrijving van kap/behuizing Met geïntegreerde kabelwartel
Versie
  • Grootte 6 B
  • Versie Ingang bovenkant
  • Aantal kabelinvoeren 1
  • Kabelingang 1x M25
  • Vergrendelingstype Enkele sluithendel
  • Toepassingsgebied Kappen/behuizingen voor toepassingen buiten
Technische eigenschappen
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • Opmerking over het beperken van de temperatuur Gebruik een connector overeenkomstig IEC 61984.
  • Aantal hervergrendelingen ≥ 500
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP66
  • Klembereik 9 ... 17 mm
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kap/behuizing)
    Poliamid (PA)
    Wzmocnione włókno szklane
  • Kleur (kap/behuizing) RAL 9005 (czarny)
  • Materiaal (afdichting) FPM
  • Kleur (afdichting) RAL 7001 (jasnoszary)
  • Materiaal (vergrendeling)
    Poliamid (PA)
    Wzmocnione włókno szklane
  • Kleur (vergrendeling) RAL 9005 (gitzwart)
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 (sluithendels) V-0
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niezawarte
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niezawarte
  • REACH SVHC Stoffen Tak
  • REACH SVHC Stoffen Ołów
  • California Proposition 65 stoffen Tak
  • California Proposition 65 stoffen Ołów
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 61984
    EN 45545-2 Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych
  • Goedkeuringen CE
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140177482
  • eCl@ss 27.440.202,00
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
Chapter Han-Eco®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar