Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
12
Accessories
5
Spare Part
2
インサート
34
Frames
2
N.º de referencia: 19 43 206 0341
Han-Eco 6B Outd-HBM-with SL-with cover
Han-Eco 6B Outd-HBM-with SL-with cover

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base montaje tipo pasamuros
Con tapa termoplástica
Tamaño: 6 B
Enclave único
Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): FPM
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 43 206 0341
Han-Eco 6B Outd-HBM-with SL-with cover
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
アクセサリ
5
スペア部品
2
インサート
34
Frames
2
Detalles del producto
Identifikation
  • Kategori Kapper/huse
  • Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse Han-Eco® B
  • Type af kappe/hus panelmonteret hus
  • Beskrivelse af Stikhus/chassis-/sokkel-hus Med termoplastisk dæksel
Version
  • Størrelse 6 B
  • Låsetype Enkelt låsebøjle
  • Anvendelsesområde stikhuse/chassis-/sokkel-huse til udendørs brug
Tekniske egenskaber
  • Tilspændingsmoment ‌1 Nm Fastgørelsesskruer M4
  • Begrænsende temperatur -40 ... +125 °C
  • Bemærkning om den begrænsede temperatur Til brug som konnektor i henhold til IEC 61984.
  • Antal genlåsninger ≥ 500
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP66
Materialeegenskaber
  • Materiale (stikhus/hus)
    ポリアミド (PA)
    ガラス繊維入り強化
  • Farve (kappe/hus) RAL 9005 (ジェットブラック)
  • Materiale (tætning) FPM
  • Farve (tætning) RAL 7001 (シルバーグレー)
  • Materiale (låsning)
    ポリアミド (PA)
    ガラス繊維入り強化
  • Farve (låsning) RAL 9005 (ジェットブラック)
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 (låsebøjle) V-0
  • RoHS 適合
  • ELV-status 適合
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer 含まず
  • REACH BILAG XIV-stoffer 含まず
  • REACH SVHC-stoffer 含まず
  • California Proposition 65 stoffer はい
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav indstillet med risikoniveauer
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 61984
    EN 45545-2 鉄道車両の火災安全性
  • Godkendelser CE
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 117 g
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140176881
  • eCl@ss 27.440.202,00
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
Chapter Han-Eco®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar