Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
45
Accessories
5
Inserts
22
Frames
2
N.º de referencia: 19 43 006 0447
Han-Eco 6B-HTE-for SL-M32
Han-Eco 6B-HTE-for SL-M32

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Tamaño: 6 B
Enclave único
Entrada superior
1x M32
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 43 006 0447
Han-Eco 6B-HTE-for SL-M32
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
45
アクセサリ
5
インサート
22
Frames
2
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Capotas/bases
  • Serie de capotas/bases Han-Eco® B
  • Tipo de capota/base Capota
Versión
  • Tamaño 6 B
  • Versión Entrada superior
  • Número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x M32
  • Tipo de bloqueo Enclave único
  • Campo de aplicación
    Capotas/bases para aplicaciones industriales
    Capotas/bases para aplicaciones en exterior
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Número de reenclavamientos ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529 IP66
Propiedades del material
  • Material (capota/base)
    Poliamida (PA)
    Reforzado con fibra de vidrio
  • Color (capota/base) RAL 9005 (negro intenso)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Plomo
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61984
    EN 45545-2 Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 93 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140176737
  • eCl@ss 27.440.202,00