Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
12
Accessories
6
Spare Part
1
Inserts
22
Frames
2
N.º de referencia: 19 43 006 0250
Han-Eco 6B-HSM1-with SL-M20
Han-Eco 6B-HSM1-with SL-M20

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base de montaje en superficie
Tamaño: 6 B
Enclave único
Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
Entrada lateral
1x M20
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 43 006 0250
Han-Eco 6B-HSM1-with SL-M20
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
6
Spare Part
1
Inserts
22
Frames
2
Detalles del producto
Identification
  • Category Carcasas/bases
  • Series of hoods/housings Han-Eco® B
  • Type of hood/housing Base montaje superficial
Version
  • Size 6 B
  • Version Entrada lateral
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x M20
  • Locking type Bloqueo sencillo
  • Field of application carcasas/bases para aplicaciones industriales
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Number of relockings ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP66
Material properties
  • Material (hood/housing)
    Poliamida (PA)
    Reforzado con fibra de vidrio
  • Colour (hood/housing) RAL 9005 (negro intenso)
  • Material (seal) NBR
  • Colour (seal) RAL 9005 (negro intenso)
  • Material (locking)
    Poliamida (PA)
    Reforzado con fibra de vidrio
  • Colour (locking) RAL 9005 (negro intenso)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • Material flammability class acc. to UL 94 (locking levers) V-0
  • RoHS conforme con exención
  • RoHS exemptions 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
  • ELV status conforme con exención
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances
  • REACH SVHC substances Plomo
  • ECHA SCIP number 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances Plomo
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61984
    EN 45545-2 Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 0,195 g
  • Country of origin Alemania
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140176904
  • eCl@ss 27.440.202,00