Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
8
Accessories
1
Spare Part
1
Inserts
28
Frames
2
N.º de referencia: 19 43 024 0298
Han-Eco 24B-HSM2-with SL-M40-with cover
Han-Eco 24B-HSM2-with SL-M40-with cover

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base de montaje en superficie
Con tapa termoplástica
Tamaño: 24 B
Enclave único
Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
Entrada lateral
2x M40
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 43 024 0298
Han-Eco 24B-HSM2-with SL-M40-with cover
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
8
Accessories
1
Spare Part
1
Inserts
28
Frames
2
Detalles del producto
Tanımlama
  • Kategori Seyyar gövdeler/Muhafazalar
  • Seyyar gövde/muhafaza serileri Han-Eco® B
  • Seyyar gövde/muhafaza tipi Yüzeye monte muhafaza
  • Seyyar gövde/muhafaza açıklaması Termoplastik kapak ile
Sürüm
  • Boyut 24 B
  • Sürüm Yandan Girişli
  • Kablo girişlerinin sayısı 2
  • Kablo girişi 2x M40
  • Kilitleme tipi Tekli kilitleme kolu
  • Uygulama Alanı Endüstriyel uygulamalar için seyyar gövdeler/muhafazalar
Teknik özellikler
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +125 °C
  • Sıcaklık sınırlaması hakkında not IEC 61984'e göre konnektör olarak kullanım için.
  • Tekrar kilitleme sayısı ≥ 500
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP66
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza)
    Poliamid (PA)
    Fiberglas takviyeli
  • Renk (seyyar gövde/muhafaza) RAL 9005 (jet siyah)
  • Malzeme (conta) NBR
  • Renk (conta) RAL 9005 (jet siyah)
  • Malzeme (kilitleme)
    Poliamid (PA)
    Fiberglas takviyeli
  • Renk (kilitleme) RAL 9005 (jet siyah)
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı (kilitleme mandalları) V-0
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde Evet
  • Demir yolu araçlarında yangından korunma EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    IEC 61984
    EN 45545-2 Demir yolu araçlarında yangından korunma
  • Onaylar CE
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 363 g
  • Menşei ülkesi Almanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85389099
  • GTIN 5713140181199
  • eCl@ss 27.440.202,00