Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
8
Spare Part
2
Inserts
28
Frames
2
N.º de referencia: 19 43 124 0258
Han-Eco 24B-HSM1-w. SL-M40 w. cov.-gl.
Han-Eco 24B-HSM1-w. SL-M40 w. cov.-gl.

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base de montaje en superficie
Con tapa termoplástica, Con prensaestopa integrado
Tamaño: 24 B
Enclave único
Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
Entrada lateral
1x M40
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 43 124 0258
Han-Eco 24B-HSM1-w. SL-M40 w. cov.-gl.
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
8
Spare Part
2
Inserts
28
Frames
2
Detalles del producto
标识
  • 类别 上売/底座
  • 上壳/底座系列 Han-Eco® B
  • 上壳/底座类型 表面安装底座
  • 上壳/底座介绍
    带塑料保护盖
    集成电缆紧固件
版本
  • 尺寸 24 B
  • 版本 边出线
  • 电缆入口数量 1
  • 出线孔 1x M40
  • 锁定类型 单锁扣
  • 应用领域 适用于工业用途的上壳/底座
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • 重新锁定次数 ≥ 500
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP66
  • 夹持范围 16 ... 28 mm
材料特性
  • 材料 (上壳/底座)
    Polyamide (PA)
    Fibre-glass reinforced
  • 颜色(上売/底座) RAL 9005 (jet black)
  • 材料(密封件) NBR
  • 颜色(密封件) RAL 9005 (jet black)
  • 材料(锁扣)
    Polyamide (PA)
    Fibre-glass reinforced
  • 颜色(锁扣) RAL 9005 (jet black)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • 材料阻燃性等级(锁扣)符合 UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV 状态 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Not contained
  • 加州 65 号提案物质 Not contained
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • 规格
    IEC 61984
    EN 45545-2 Fire protection on railway vehicles
  • 认证 CE
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 390 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140181281
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
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
Chapter Han-Eco®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar