Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
21
Spare Part
1
Inserts
28
Frames
2
N.º de referencia: 19 43 124 0527
Han-Eco 24B-HSE-for DL-M32-glanded
Han-Eco 24B-HSE-for DL-M32-glanded

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Con prensaestopa integrado
Tamaño: 24 B
Enclave doble
Entrada lateral
1x M32
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 43 124 0527
Han-Eco 24B-HSE-for DL-M32-glanded
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
21
Spare Part
1
Inserts
28
Frames
2
Detalles del producto
Identifikation
  • Kategori Kapper/huse
  • Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse Han-Eco® B
  • Type af kappe/hus Stikhus
  • Beskrivelse af Stikhus/chassis-/sokkel-hus Med integreret kabelforskruning
Version
  • Størrelse 24 B
  • Version Sideindføring
  • Antal kabelindgange 1
  • Kabelindføring 1x M32
  • Låsetype Dobbelt låsebøjle
  • Anvendelsesområde
    stikhuse/chassis-/sokkel-huse til industrielle anvendelser
    stikhuse/chassis-/sokkel-huse til udendørs brug
Tekniske egenskaber
  • Begrænsende temperatur -40 ... +125 °C
  • Bemærkning om den begrænsede temperatur Til brug som konnektor i henhold til IEC 61984.
  • Antal genlåsninger ≥ 500
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP66
  • Spændeområde 13 ... 21 mm
Materialeegenskaber
  • Materiale (stikhus/hus)
    Polyamid (PA)
    Forstærket med glasfiber
  • Farve (kappe/hus) RAL 9005 (dybsort)
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ikke indeholdt
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav indstillet med risikoniveauer
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 61984
    EN 45545-2 Brandsikring på jernbanekøretøjer
  • Godkendelser CE
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 192,5 g
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140180185
  • eCl@ss 27.440.202,00
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
Chapter Han-Eco®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar