Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
12
Accessories
5
Spare Part
1
Inserts
34
Frames
2
N.º de referencia: 19 43 016 0296
Han-Eco 16B-HSM2-with SL-M25-with cover
Han-Eco 16B-HSM2-with SL-M25-with cover

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base de montaje en superficie
Con tapa termoplástica
Tamaño: 16 B
Enclave único
Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
Entrada lateral
2x M25
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 43 016 0296
Han-Eco 16B-HSM2-with SL-M25-with cover
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
5
Spare Part
1
Inserts
34
Frames
2
Detalles del producto
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series of hoods/housings Han-Eco® B
  • Type of hood/housing Surface mounted housing
  • Description of hood/housing With thermo-plastic cover
Version
  • Size 16 B
  • Version Ingang zijkant
  • Number of cable entries 2
  • Cable entry 2x M25
  • Locking type Enkele sluithendel
  • Field of application Kappen/behuizingen voor industriële toepassingen
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature Gebruik een connector overeenkomstig IEC 61984.
  • Number of relockings ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP66
Material properties
  • Material (hood/housing)
    Polyamide (PA)
    Met glasvezel versterkt
  • Colour (hood/housing) RAL 9005 (gitzwart)
  • Material (seal) NBR
  • Colour (seal) RAL 9005 (gitzwart)
  • Material (locking)
    Polyamide (PA)
    Met glasvezel versterkt
  • Colour (locking) RAL 9005 (gitzwart)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • Material flammability class acc. to UL 94 (locking levers) V-0
  • RoHS conform
  • ELV status conform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Niet ingesloten
  • REACH ANNEX XIV substances Niet ingesloten
  • REACH SVHC substances Niet ingesloten
  • California Proposition 65 substances Niet ingesloten
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61984
    EN 45545-2 Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 280 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140179882
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors