Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
12
Accessories
4
Spare Part
2
Inserts
34
Frames
2
N.º de referencia: 19 43 116 0258
Han-Eco 16B-HSM1-w. SL-M40 w. cov.-gl.
Han-Eco 16B-HSM1-w. SL-M40 w. cov.-gl.

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base de montaje en superficie
Con tapa termoplástica, Con prensaestopa integrado
Tamaño: 16 B
Enclave único
Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
Entrada lateral
1x M40
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 43 116 0258
Han-Eco 16B-HSM1-w. SL-M40 w. cov.-gl.
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
Spare Part
2
Inserts
34
Frames
2
Detalles del producto
Azonosítás
  • Kategória Hoods / Housings
  • Lengő csatlakozóházak és házak sorozata Han-Eco® B
  • Lengő csatlakozóház/ház típusa Surface mounted housing
  • Lengő/rögzített oldai ház leírása
    With thermo-plastic cover
    With integrated cable gland
Verzió
  • Méret 16 B
  • Verzió Side entry
  • A kábelek száma 1
  • Kábelbevezetés 1x M40
  • Rögzítés típusa Single locking lever
  • Alkalmazási terület Hoods/housings for industrial applications
Műszaki jellemzők
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Megjegyzés a hőmérsékletkorlátozással kapcsolatban For use as a connector according to IEC 61984.
  • Újrazárások száma ≥ 500
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP66
  • Befogási tartomány 16 ... 28 mm
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
    Polyamide (PA)
    Fibre-glass reinforced
  • Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház) RAL 9005 (jet black)
  • Anyag (tömítés) NBR
  • Színes (tömítés) RAL 9005 (jet black)
  • Anyag (Rögzítés)
    Polyamide (PA)
    Fibre-glass reinforced
  • Színes (rögzítés) RAL 9005 (jet black)
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint (kengyelek) V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS kivételek 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV státusz compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Yes
  • REACH SVHC anyagok Lead
  • ECHA SCIP szám 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Lead
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 61984
    EN 45545-2 Fire protection on railway vehicles
  • Jóváhagyások CE
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 350 g
  • Származási ország Germany
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140179998
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
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
Chapter Han-Eco®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar