Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
28
Accessories
5
Inserts
34
Frames
2
N.º de referencia: 19 43 016 0527
Han-Eco 16B-HSE-for DL-M32
Han-Eco 16B-HSE-for DL-M32

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Tamaño: 16 B
Enclave doble
Entrada lateral
1x M32
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 43 016 0527
Han-Eco 16B-HSE-for DL-M32
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
28
Accessories
5
Inserts
34
Frames
2
Detalles del producto
Azonosítás
  • Kategória Hoods / Housings
  • Lengő csatlakozóházak és házak sorozata Han-Eco® B
  • Lengő csatlakozóház/ház típusa Hood
Verzió
  • Méret 16 B
  • Verzió Side entry
  • A kábelek száma 1
  • Kábelbevezetés 1x M32
  • Rögzítés típusa Double locking lever
  • Alkalmazási terület
    Hoods/housings for industrial applications
    Hoods/housings for outdoor applications
Műszaki jellemzők
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Megjegyzés a hőmérsékletkorlátozással kapcsolatban For use as a connector according to IEC 61984.
  • Újrazárások száma ≥ 500
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP66
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
    Polyamide (PA)
    Fibre-glass reinforced
  • Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház) RAL 9005 (jet black)
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS compliant
  • ELV státusz 適合
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok 含まず
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok 含まず
  • REACH SVHC anyagok 含まず
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok 含まず
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 61984
    EN 45545-2 鉄道車両の火災安全性
  • Jóváhagyások CE
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 149 g
  • Származási ország Germany
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140178816
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors