Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
12
Accessories
4
備件
2
插蕊
34
Frames
2
N.º de referencia: 19 43 116 0736
Han-Eco 16B-HCC-with DL-M25-glanded
Han-Eco 16B-HCC-with DL-M25-glanded

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base cable a cable
Con prensaestopa integrado
Tamaño: 16 B
Enclave doble
Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
Entrada superior
1x M25
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 43 116 0736
Han-Eco 16B-HCC-with DL-M25-glanded
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
Spare Part
2
Inserts
34
Frames
2
Detalles del producto
標識
  • 類別 上殼 / 底座
  • 上殼/底座系列 Han-Eco® B
  • 上殼/底座類型 飛線底座
  • 上殼/底座介紹 集成電纜緊固件
版本
  • 尺寸 16 B
  • 版本 頂出線
  • 電纜入口數量 1
  • 出線孔 1x M25
  • 鎖定類型 雙鎖扣
  • 應用領域 適用於工業用途的上殼/底座
技術參數
  • 極限溫度 -40 ... +125 °C
  • 關於極限溫度的說明 用作符合 IEC 61984 標準的連接器。
  • 重新鎖定次數 ≥ 500
  • 防護等級符合IEC 60529 IP66
  • 夾持範圍 9 ... 17 mm
材料特性
  • 材料(上殼/底座)
    Polyamide (PA)
    Fibre-glass reinforced
  • 顏色(上殼/底座) RAL 9005 (jet black)
  • 材料(密封件) NBR
  • 顏色(密封件) RAL 9005 (jet black)
  • 材料(鎖扣)
    Polyamide (PA)
    Fibre-glass reinforced
  • 顏色(鎖扣) RAL 9005 (jet black)
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • 材料阻燃性等級(鎖扣)符合 UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 豁免 6(c):銅合金含鉛量高達 4 %
  • ELV 狀態 compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 Not contained
  • REACH 附件XIV 物質 Not contained
  • REACH SVHC 物質 Yes
  • REACH SVHC 物質 Lead
  • ECHA SCIP 編號 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • 加州 65 號提案物質 Yes
  • 加州 65 號提案物質 Lead
  • 鐵路車輛防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危險等級的要求集
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
規格和認證
  • 規格
    IEC 61984
    EN 45545-2 Fire protection on railway vehicles
  • 認證 CE
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 220 g
  • 原產國 德國
  • 歐洲海關關稅號 85389099
  • GTIN 5713140179165
  • eCl@ss 27,440,202.00
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
Chapter Han-Eco®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar