Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
13
Accessories
4
교체 부품
1
인서트
26
Frames
2
N.º de referencia: 19 43 010 0250
Han-Eco 10B-HSM1-with SL-M20
Han-Eco 10B-HSM1-with SL-M20

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base de montaje en superficie
Tamaño: 10 B
Enclave único
Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
Entrada lateral
1x M20
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 43 010 0250
Han-Eco 10B-HSM1-with SL-M20
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
13
Accessories
4
Spare Part
1
Inserts
26
Frames
2
Detalles del producto
Название
  • Категория フードとハウジング
  • Серии кабельных/блочных кожухов Han-Eco® B
  • Тип кабельного кожуха/корпуса ボックス型ハウジング
Версия
  • Размер 10 B
  • Версия サイドエントリー
  • Количество кабельных вводов 1
  • Кабельный ввод 1x M20
  • Тип блокировки シングルロックレバー
  • Области применения 産業アプリケーション用フード/ハウジング
Технические характеристики
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Примечание о предельной температуре IEC 61984に準拠したコネクタとして使用する場合。
  • Количество циклов повторных фиксаций ≥ 500
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP66
材質
  • Материал (кабельный/блочный кожух)
    ポリアミド (PA)
    ガラス繊維入り強化
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) RAL 9005 (ジェットブラック)
  • Материал (уплотнение) NBR
  • Цвет (уплотнитель) RAL 9005 (ジェットブラック)
  • Материал (фиксатор)
    ポリアミド (PA)
    ガラス繊維入り強化
  • Цвет (стопорный элемент) RAL 9005 (ジェットブラック)
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • Группа горючести материала согласно UL 94 (запирающие рычаги) V-0
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • Исключения из RoHS 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELVステータス 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • ECHA SCIP番号 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 要件セットとハザードレベル
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 61984
    EN 45545-2 鉄道車両の火災安全性
  • 認証 CE
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 219 g
  • Страна изготовления ドイツ
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140178267
  • eCl@ss 27,440,202.00