Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
14
Accessories
3
Spare Part
2
Inserts
26
Frames
2
N.º de referencia: 19 43 110 0231
Han-Eco 10B-HSM1-with DL-M25-glanded
Han-Eco 10B-HSM1-with DL-M25-glanded

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base de montaje en superficie
Con prensaestopa integrado
Tamaño: 10 B
Enclave doble
Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
Entrada lateral
1x M25
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 43 110 0231
Han-Eco 10B-HSM1-with DL-M25-glanded
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
14
Accessories
3
Spare Part
2
Inserts
26
Frames
2
Detalles del producto
Identificação
  • Categoria Carcaças/Bases
  • Linhas de carcaças/bases Han-Eco® B
  • Tipo de carcaça/base Base de montagem em superfície
  • Descrição da carcaça/base Com prensa-cabo integrado
Versão
  • Tamanho 10 B
  • Versão Entrada lateral
  • Número de entradas de cabos 1
  • Entrada de cabo 1x M25
  • Tipo de trava Alavanca de trava dupla
  • Campo de aplicação Carcaças/Bases para aplicações industriais.
Características técnicas
  • Limitação de temperatura -40 ... +125 °C
  • Nota sobre a limitação de temperatura Para uso como conector de acordo com IEC 61984.
  • Número de retravamentos ≥ 500
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP66
  • Faixa de aperto 9 ... 17 mm
Propriedades do material
  • Material (carcaça/base)
    Poliamida (PA)
    Reforçado com fibra de vidro
  • Cor (carcaça/base) RAL 9005 (preto)
  • Material (vedação) NBR
  • Cor (vedação) RAL 9005 (preto)
  • Material (trava)
    Poliamida (PA)
    Reforçado com fibra de vidro
  • Cor (travamento) RAL 9005 (preto)
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 (alavancas de trava) V-0
  • RoHS conformidade com exceção
  • Exceções RoHS 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • Status ELV conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Sim
  • Substâncias REACH SVHC Fio
  • Número ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Fio
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 61984
    EN 45545-2 Proteção contra incêndios em veículos ferroviários
  • Aprovações CE
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 238 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713140177789
  • eCl@ss 27.440.202,00
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
Chapter Han-Eco®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar