Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
39
Accessories
2
Spare Part
1
Inserts
26
Frames
2
N.º de referencia: 19 43 110 0546
Han-Eco 10B-HSE-for SL-M25-glanded
Han-Eco 10B-HSE-for SL-M25-glanded

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Con prensaestopa integrado
Tamaño: 10 B
Enclave único
Entrada lateral
1x M25
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 43 110 0546
Han-Eco 10B-HSE-for SL-M25-glanded
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
39
Accessories
2
Spare Part
1
Inserts
26
Frames
2
Detalles del producto
식별
  • 카테고리 후드 / 하우징
  • 후드/하우징 시리즈 Han-Eco® B
  • 후드/하우징 타입 후드
  • 후드/하우징 설명 내장 케이블 글랜드 적용
버전
  • 규격 10 B
  • 버전 사이드 엔트리
  • 케이블 항목 수 1
  • 케이블 엔트리 1x M25
  • 잠금 유형 싱글 잠금 레버
  • 응용 분야
    산업용 어플리케이션에 적합한 후드/하우징
    실외 어플리케이션 지원 후드/하우징
기술적 특성
  • 제한 온도 -40 ... +125 °C
  • 제한 온도 참고 IEC 61984에 따른 커넥터로서 사용 지원.
  • 재잠금 횟수 ≥ 500
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP66
  • 클램핑 범위 9 ... 17 mm
자재 특성
  • 재료 (후드/하우징)
    폴리아미드 (PA)
    강화 유리섬유
  • 컬러 (후드/하우징) RAL 9005 (제트 블랙)
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 준수(면제조항 포함)
  • RoHS 면제 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
  • ELV 상태 준수(면제조항 포함)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질
  • ECHA SCIP 넘버 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
  • 철도 차량의 화재 방지 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 위험 레벨에 따라 요구조건 설정
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
상세명세 및 승인
  • 사양
    IEC 61984
    EN 45545-2 철도 차량의 화재 방지
  • 승인규격 CE
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 120 g
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85389099
  • GTIN 5713140178175
  • eCl@ss 27,440,202.00
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
Chapter Han-Eco®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar