Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
31
Accessories
4
Inserts
26
Frames
2
N.º de referencia: 19 43 010 0527
Han-Eco 10B-HSE-for DL-M32
Han-Eco 10B-HSE-for DL-M32

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Tamaño: 10 B
Enclave doble
Entrada lateral
1x M32
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 43 010 0527
Han-Eco 10B-HSE-for DL-M32
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
31
Accessories
4
Inserts
26
Frames
2
Detalles del producto
Tanımlama
  • Kategori Seyyar gövdeler/Muhafazalar
  • Seyyar gövde/muhafaza serileri Han-Eco® B
  • Seyyar gövde/muhafaza tipi Seyyar gövde
Sürüm
  • Boyut 10 B
  • Sürüm Yandan Girişli
  • Kablo girişlerinin sayısı 1
  • Kablo girişi 1x M32
  • Kilitleme tipi Çift kilitleme kolu
  • Uygulama Alanı
    Endüstriyel uygulamalar için seyyar gövdeler/muhafazalar
    Dış mekan uygulamaları için seyyar gövdeler/muhafazalar
Teknik özellikler
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +125 °C
  • Sıcaklık sınırlaması hakkında not IEC 61984'e göre konnektör olarak kullanım için.
  • Tekrar kilitleme sayısı ≥ 500
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP66
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza)
    Poliamid (PA)
    Fiberglas takviyeli
  • Renk (seyyar gövde/muhafaza) RAL 9005 (jet siyah)
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde İçermez
  • Demir yolu araçlarında yangından korunma EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    IEC 61984
    EN 45545-2 Demir yolu araçlarında yangından korunma
  • Onaylar CE
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 101 g
  • Menşei ülkesi Almanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85389099
  • GTIN 5713140177581
  • eCl@ss 27.440.202,00