Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
13
Accessories
3
Piesă de schimb
1
Inserţii
26
Frames
2
N.º de referencia: 19 43 010 0757
Han-Eco 10B-HCC-with SL-M32
Han-Eco 10B-HCC-with SL-M32

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base cable a cable
Tamaño: 10 B
Enclave único
Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
Entrada superior
1x M32
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 43 010 0757
Han-Eco 10B-HCC-with SL-M32
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
13
Accessories
3
Spare Part
1
Inserts
26
Frames
2
Detalles del producto
Identyfikacja
  • Kategoria Kappen / behuizingen
  • Seria obudów wtyczek/gniazd Han-Eco® B
  • Typ obudowy gniazda/wtyczki Kabel-naar-kabel-behuizing
Wersja
  • Rozmiar 10 B
  • Wersja Ingang bovenkant
  • Liczba wejść kablowych 1
  • Wyprowadzenie przewodu 1x M32
  • Typ blokowania Enkele sluithendel
  • Zakres zastosowań Kappen/behuizingen voor industriële toepassingen
Charakterystyka techniczna
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Uwaga dotycząca ograniczeń temperaturowych Gebruik een connector overeenkomstig IEC 61984.
  • Liczba ponownych blokad ≥ 500
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP66
Właściwości materiału
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)
    Polyamide (PA)
    Met glasvezel versterkt
  • Kolor (obudowy wtyczki/gniazda) RAL 9005 (gitzwart)
  • Materiał (uszczelki) NBR
  • Kolor, (uszczelka) RAL 9005 (gitzwart)
  • Materiał (blokady)
    Polyamide (PA)
    Met glasvezel versterkt
  • Kolor (blokowanie) RAL 9005 (gitzwart)
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 (klamry zatrzaskowe) V-0
  • RoHS conform
  • ELV status conform
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niet ingesloten
  • REACH ANEKS XIV substancje Niet ingesloten
  • REACH SVHC substancje Niet ingesloten
  • Propozycja Kalifornijska 65 Niet ingesloten
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 61984
    EN 45545-2 Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen
  • Certyfikaty CE
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 16,51 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140283114
  • eCl@ss 27.440.202,00