Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Spare Part
1
N.º de referencia: 19 43 010 5422
Han-Eco 10B-Cover-w. DL-w. cord-HTE/HSE
Han-Eco 10B-Cover-w. DL-w. cord-HTE/HSE

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Tapa de protección
para capotas, Con cordón de fijación
Tamaño: 10 B
Enclave doble
Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): NBR
Grado de protección: IP66
Notas
Comparar
N.º de referencia: 19 43 010 5422
Han-Eco 10B-Cover-w. DL-w. cord-HTE/HSE
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Spare Part
1
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie de capotas/bases Han-Eco® B
  • Tipo de accesorio Tapa de protección
  • Descripción del accesorio
    para capotas
    Con cordón de fijación
Versión
  • Tamaño 10 B
  • Tipo de bloqueo Enclave doble
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Número de reenclavamientos ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529 IP66
Propiedades del material
  • Material (capota/base)
    Poliamida (PA)
    Reforzado con fibra de vidrio
  • Color (capota/base) RAL 9005 (negro intenso)
  • Material (junta) NBR
  • Color (junta) RAL 9005 (negro intenso)
  • Material (bloqueo)
    Poliamida (PA)
    Reforzado con fibra de vidrio
  • Color (bloqueo) RAL 9005 (negro intenso)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 (enclavamientos) V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61984
    EN 45545-2 Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140399945
  • eCl@ss 27.440.208,00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
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
Chapter Han-Eco®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar