Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 19 46 000 9992
Han-Eco 10A-gasket
Han-Eco 10A-gasket

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Junta de brida
Tamaño: 10 A
NBR
Negro
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 19 46 000 9992
Han-Eco 10A-gasket
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
  • Categoría Accesorios
  • Serie de capotas/bases Han-Eco® A
  • Tipo de accesorio Junta de brida
Versión
  • Tamaño 10 A
Propiedades del material
  • Material (junta) NBR
  • Color (junta) Negro
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 2,8 g
  • País de origen Letonia
  • Número europeo de arancel aduanero 40169300
  • GTIN 5713140191075
  • eCl@ss 27.440.291,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Chapter Han-Eco®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar