Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
16
Accessories
6
Pieza de repuesto
2
Insertos
15
Frames
1
N.º de referencia: 19 46 110 0293
Han-Eco 10A-HSM2-M25 w. cover/cable gl.
Han-Eco 10A-HSM2-M25 w. cover/cable gl.

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base de montaje en superficie
Con tapa termoplástica, Con prensaestopa integrado
Tamaño: 10 A
Enclave único
Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
Entrada lateral
2x M25
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 46 110 0293
Han-Eco 10A-HSM2-M25 w. cover/cable gl.
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
16
Accessories
6
Spare Part
2
Inserts
15
Frames
1
Detalles del producto
Identifikation
  • Kategori Kapper/huse
  • Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse Han-Eco® A
  • Type af kappe/hus Overflademonteret chassis-/sokkel-huse
  • Beskrivelse af Stikhus/chassis-/sokkel-hus
    Med termoplastisk dæksel
    Med integreret kabelforskruning
Version
  • Størrelse 10 A
  • Version Sideindføring
  • Antal kabelindgange 2
  • Kabelindføring 2x M25
  • Låsetype Enkelt låsebøjle
  • Anvendelsesområde stikhuse/chassis-/sokkel-huse til industrielle anvendelser
Tekniske egenskaber
  • Begrænsende temperatur -40 ... +125 °C
  • Bemærkning om den begrænsede temperatur Til brug som konnektor i henhold til IEC 61984.
  • Antal genlåsninger ≥ 500
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP65
  • Spændeområde 9 ... 17 mm
Materialeegenskaber
  • Materiale (stikhus/hus)
    Polyamid (PA)
    Forstærket med glasfiber
  • Farve (kappe/hus) RAL 9005 (dybsort)
  • Materiale (tætning) NBR
  • Farve (tætning) RAL 9005 (dybsort)
  • Materiale (låsning)
    Polyamid (PA)
    Forstærket med glasfiber
  • Farve (låsning) RAL 9005 (dybsort)
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 (låsebøjle) V-0
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV-status overensstemmelse med undtagelsen
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer Bly
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer
    Bly
    Nikkel
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav indstillet med risikoniveauer
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 61984
    EN 45545-2 Brandsikring på jernbanekøretøjer
  • Godkendelser CE
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 156,2 g
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140176096
  • eCl@ss 27.440.202,00
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
Portal de objetos EPLAN
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
Chapter Han-Eco®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar