Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Successor Products
1
Combinables
3
Accessories
1
Inserts
50
Frames
2
N.º de referencia: 09 62 824 0306
Han EMC/B 24 Base Panel
Han EMC/B 24 Base Panel

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base montaje tipo pasamuros
Junta interna
Tamaño: 24 B
Construcción baja
Enclavamiento doble (sobre la capota)
Material (capota/base): Fundición de aluminio
No revestido
No pintado
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
Cargar en configurador
Por favor, no use este producto para nuevos DesignIns. Puede usar su sustituto 09628242306.
N.º de referencia: 09 62 824 0306
Han EMC/B 24 Base Panel
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Successor Products
1
Combinables
3
Accessories
1
Inserts
50
Frames
2
Detalles del producto
Название
  • Категория Seyyar gövdeler/Muhafazalar
  • Серии кабельных/блочных кожухов Han® EMC/B
  • Тип кабельного кожуха/корпуса Makine tipi muhafaza
  • Описание кабельного/блочного кожуха İç conta
  • Тип Düşük yapı
Версия
  • Размер 24 B
  • Тип блокировки Çift kilitleme kolu (seyyar gövdede)
  • Области применения Daha yüksek EMC gereksinimleri için seyyar gövdeler/muhafazalar
Технические характеристики
  • Момент затяжки ‌1 Nm Sabitleme vidaları M4
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Примечание о предельной температуре IEC 61984'e göre konnektör olarak kullanım için.
  • Циклы стыковки ≥ 500
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP65
  • Типовая классификация согласно UL 50/UL 50E
    4
    12
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Alüminyum döküm
  • Поверхность (кабельный/блочный кожух) Kaplamasız
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) Boyasız
  • Материал (уплотнение) NBR
  • RoHS uyumlu
  • Состояние ВЭА uyumlu
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH İçermez
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH İçermez
  • Особо опасные жидкости предписания REACH İçermez
  • Законопроект 65 штата Калифорния Evet
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Kurşun
    Nikel
Спецификации и допуски
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Допуски:
    CE
    DNV GL
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 122 g
  • Страна изготовления Almanya
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140074224
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar