Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
13
Accessories
5
Inserts
34
Frames
2
N.º de referencia: 19 62 816 2272
Han EMC/B 16B HSM2 HC DL M32
Han EMC/B 16B HSM2 HC DL M32

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base de montaje en superficie
Tamaño: 16 B
Perfil alto
Enclave doble
Policarbonato (PC), Acero inoxidable
Entrada lateral
2x M32
Material (capota/base): Fundición de aluminio
No revestido
No pintado
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 62 816 2272
Han EMC/B 16B HSM2 HC DL M32
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
13
Accessories
5
Inserts
34
Frames
2
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Hoods / Housings
  • Serie de carcasas/bases Han® EMC/B
  • Tipo de carcasa/base Surface mounted housing
  • Tipo High construction
Versión
  • Tamaño 16 B
  • Versión Side entry
  • número de entradas de cable 2
  • Entrada de cable 2x M32
  • Tipo de bloqueo Double locking lever
  • Han-Easy Lock® Yes
  • Campo de aplicación Hoods/Housings for higher EMC requirements
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación For use as a connector according to IEC 61984.
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529 IP66
  • Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E
    4
    12
Propiedades del material
  • Material (carcasa/base) Aluminium die-cast
  • Superficie (carcasa/base) Uncoated
  • Color (carcasa/base) Unpainted
  • Material (junta) NBR
  • Material (bloqueo)
    Polycarbonate (PC)
    Stainless steel
  • Color (bloqueo) RAL 7037 (dust grey)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 (enclavamientos) V-0
  • RoHS compliant
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Yes
  • Sustancias REACH SVHC Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Número ECHA SCIP a4a9de28-6060-4c0d-b79b-5842f7db41be
  • Sustancias de la Proposición California 65 Not contained
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certificaciones
    CE
    DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 409.79 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140828940
  • eCl@ss 27.440.202,00