Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Accessories
4
Inserţii
34
Frames
2
N.º de referencia: 19 62 040 0442
CARCASA EMC 16 P. ENTRADA SUPERIOR M32
CARCASA EMC 16 P. ENTRADA SUPERIOR M32

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Tamaño: 16 B
Bloqueo a tornillo
Entrada superior
1x M32
Material (capota/base): Fundición de aluminio
No revestido
No pintado
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 62 040 0442
CARCASA EMC 16 P. ENTRADA SUPERIOR M32
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
Inserţii
34
Frames
2
Detalles del producto
Identification
  • Category 上売/底座
  • Series of hoods/housings Han® EMC
  • Type of hood/housing 上壳
Version
  • Size 16 B
  • Version 顶出线
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x M32
  • Locking type 螺钉锁扣
  • Field of application 用于更高EMC要求的上壳/底座
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65
  • Type rating acc. to UL 50 / UL 50E
    4
    12
Material properties
  • Material (hood/housing) 压铸铝
  • Surface (hood/housing) 未涂装
  • Colour (hood/housing) 未上漆
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances 不包含
  • REACH ANNEX XIV substances 不包含
  • REACH SVHC substances 不包含
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals
    CE
    DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 285.1 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140132504
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
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
Portal de objetos EPLAN
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
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar