Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Accessories
2
Inserts
18
N.º de referencia: 09 62 025 0440
Han EMC 25 Hood Top Entry PG 16
Han EMC 25 Hood Top Entry PG 16

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Tamaño: 16 A
Enclave único
Entrada superior
1x Pg 16
Material (capota/base): Fundición de aluminio
No revestido
No pintado
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 62 025 0440
Han EMC 25 Hood Top Entry PG 16
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Accessories
2
Inserts
18
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Capotas/bases
  • Serie de capotas/bases Han ® EMC
  • Tipo de capota/base Capota
Versión
  • Tamaño 16 A
  • Versión Entrada superior
  • Número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x Pg 16
  • Tipo de bloqueo Enclave único
  • Campo de aplicación Capotas/bases para requisitos EMC estrictos
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65
  • Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E
    4
    12
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Fundición de aluminio
  • Superficie (capota/base) No revestido
  • Color (capota/base) No pintado
  • Material (junta) NBR
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
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certificaciones
    CE
    DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 162 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140073456
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Portal de objetos EPLAN