Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
13
Tools
13
Accessories
1
Objednací číslo: 09 33 000 6204 XL
Han E F Crimp Contact Ag 1.5 mm² 2000pc.
Han E F Crimp Contact Ag 1.5 mm² 2000pc.

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Krimpovací kontakt
Jmenovitý proud: ≤16 A
Zásuvka (female)
Slitina mědi
Postříbřený
Průřez vodiče: 1.5 mm²
AWG 16
Poznámky
Porovnejte
NOVÝ
Crimp Advisor
Tento díl již nelze objednat. Kontaktujte prosím svého místního dodavatele.
Objednací číslo: 09 33 000 6204 XL
Han E F Crimp Contact Ag 1.5 mm² 2000pc.
Poznámky
Porovnejte
NOVÝ
Crimp Advisor
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
13
Tools
13
Accessories
1
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Kontakty
  • Řada Han E®
  • Druh kontaktu Krimpovací kontakt
Verze
  • Způsob připojení Krimpování
  • Provedení Zásuvka (female)
  • Identifikace kontaktu 2 drážky
  • Výrobní proces Soustružené kontakty
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče 1,5 mm²
  • Průřez vodiče [AWG] AWG 16
  • Jmenovitý proud ≤ 16 A
  • Vnitřní odpor ≤ 1 mΩ
  • Délka odizolování 7,5 mm
  • Spojovací cykly ≥ 500
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kontakty) Slitina mědi
  • Povrch (kontaktů) Postříbřený
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 1,54 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140187986
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte