Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
2
N.º de referencia: 97 00 000 0752
Han DDD55_AC_PCB-Adpt_PC_f.Insert
Han DDD55_AC_PCB-Adpt_PC_f.Insert

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
PCB adapter
In the Han® 55 DDD crimp insert
Rated current: ‌7.5 A
Polycarbonate (PC)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 0752
Han DDD55_AC_PCB-Adpt_PC_f.Insert
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
2
Detalles del producto
Identyfikacja
  • Kategoria Akcesoria
  • Typy akcesoriów Adapter PCB
  • Opis akcesoriów We wkładzie zaciskanym Han® 55 DDD
Wersja
  • Rodzaj (męski/żeński)
    Męski
    Żeński
  • Szczegóły dla PCB do 1,6 mm
Charakterystyka techniczna
  • Prąd znamionowy ‌ 7,5 A
  • Napięcie znamionowe 250 V
  • Znamionowe napięcie udarowe 4 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 2
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Poliwęglan (PC)
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Niezawarte
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 10
  • Waga netto 23,6 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990