Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Accessories
3
Inserts
23
N.º de referencia: 19 12 008 0528
Han Compact Side Entry Hood M25 HC
Han Compact Side Entry Hood M25 HC

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
para prensaestopa estándar, Con punto de terminación PE separado, para todos los aislantes del tamaño Han-Compact®
Tamaño: Han-Compact®
Enclave único
Entrada lateral
1x M25
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Niquelado
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 12 008 0528
Han Compact Side Entry Hood M25 HC
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Steckpartner
1
Zubehör
3
Einsätze
23
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Capotas/bases
  • Serie de capotas/bases Han-Compact®
  • Tipo de capota/base Capota
  • Descripción de capota/base
    para prensaestopa estándar
    Con punto de terminación PE separado
    para todos los aislantes del tamaño Han-Compact®
Versión
  • Tamaño Han-Compact®
  • Versión Entrada lateral
  • Número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x M25
  • Tipo de bloqueo Enclave único
  • Campo de aplicación Capotas/bases para requisitos EMC estrictos
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65
  • Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E 12
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Cinc fundido a presión
  • Superficie (capota/base) Niquelado
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Plomo
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Certificaciones
    CE
    DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 108,667 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140124196
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Portal de objetos EPLAN