Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Spare Part
1
N.º de referencia: 09 12 006 2692
Han Brid-Male-C
Han Brid-Male-C
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
Corriente nominal: ‌10 A
Tamaño: 3 A
Contactos: 2 + 4 contactos eléctricos de 10 A + opción para PE
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 12 006 2692
Han Brid-Male-C
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
  • Categoría Aislantes
  • Serie Han-Brid®
  • Identificación Han-Brid® Cu
  • Especificaciones Terminador de bus
Versión
  • Tipo Macho
  • Tamaño 3 A
  • Número de contactos 2
  • contactos adicionales + 4 contactos eléctricos de 10 A + opción para PE
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 10 A
  • Voltaje nominal 50 V
  • Tensión de choque nominal 0,8 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Material (aislante) Policarbonato (PC)
  • Color (aislante) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Material (capota/base) Cinc fundido a presión
  • Color (capota/base) RAL 7037 (gris polvo)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC Sí
  • Sustancias REACH SVHC
    6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
    Plomo
  • Número ECHA SCIP 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
  • Sustancias de la California Proposition 65 Sí
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 88,8 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140017337
  • eCl@ss 27.440.205,00
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
Chapter Han-Brid®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar