Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Tools
2
Spare Part
1
Hoods/Housings
19
N.º de referencia: 09 12 001 3071
Han Brid-Firewire-M Patchkabel
Han Brid-Firewire-M Patchkabel

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Hembra
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: ‌1 A
Tamaño: 3 A
Contactos: 2 + FireWire
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 09 12 001 3071
Han Brid-Firewire-M Patchkabel
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Tools
2
Spare Part
1
Hoods/Housings
19
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Aislantes
  • Serie Han-Brid®
  • Identificación Han-Brid® FireWire
Versión
  • Tipo Hembra
  • Tamaño 3 A
  • Número de contactos 2
  • contactos adicionales + FireWire
  • Detalles Lado del cable
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 1 A
  • Voltaje nominal 50 V
  • Tensión de choque nominal 0,8 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Resistencia de contacto ≥ 4 mΩ
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Material (aislante) Policarbonato (PC)
  • Color (aislante) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 7,38 g
  • País de origen Letonia
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140016507
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Portal de objetos EPLAN
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
HARTING Device Connectivity
Chapter Han-Brid®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar