Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 97 00 000 2585
Han Board PCB 2+PE 7,62 PCB angled
Han Board PCB 2+PE 7,62 PCB angled

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Aislantes
Terminación de soldadura por ondas
Macho
Resina termoplástica (PBT)
Negro
Corriente nominal: ‌32 A
Contactos: 2
Aleación de cobre
Chapado en plata
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 2585
Han Board PCB 2+PE 7,62 PCB angled
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ インサート
  • 製品シリーズ Han® Board
  • エレメント インサート
  • コンタクトの説明 アングル型
バージョン
  • 結線方式 ウェーブ半田付け端子
  • ジェンダー オス
  • コンタクト数 2
  • PEコンタクト はい
  • 詳細 コーディングピンは別途ご注文ください。
  • 詳細
    このインサートはIEC 61984に準拠したハウジングなしのコネクタです。この場合、お客様側でこの場合、感電防止はお客様側の設置方法によってご用意ください。
    通電状態でコンタクトを挿抜しないでください。
    嵌合していない状態でインサートに通電しないで下さい。
技術的特性
  • コンタクトピッチ(嵌合側) 7.62 mm
  • 定格電流 ‌ 32 A
  • 定格電流 通電容量は、使用する基板、使用する導体の断面積、固有の設置条件によって決まります。
  • 定格電圧、導体-接地 480 V
  • 定格電圧、導体-導体 830 V
  • 定格サージ電圧 6 kV
  • 汚染度 2
  • 使用温度範囲
    -25 ... +125 °C
    -5 ... +65 °C 嵌合または非嵌合時
  • 嵌合回数 ≥ 75
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP20
  • 基板厚さ ‌2.2 mm ±10 %
材質
  • 材質 (インサート) サーモプラスチック樹脂 (PBT)
  • カラー(インサート)
  • 材質 (コンタクト) 銅合金
  • 表面 (コンタクト) 銀メッキ
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 含まず
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 1 g
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713141118293
  • eCl@ss 27,440,205.00