Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
23
Accessories
10
Spare Part
4
Inserts
43
Frames
2
N.º de referencia: 97 00 000 1944
Han B24_H_HSM/CP2_HC_DLPC_M40/M40
Han B24_H_HSM/CP2_HC_DLPC_M40/M40

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base de montaje en superficie
Con tapa termoplástica
Tamaño: 24 B
Perfil alto
Enclave único
Policarbonato (PC), Acero inoxidable
Entrada lateral
2x M40
Material (capota/base): Fundición de aluminio
Recubierto de polvo
RAL 7037 (gris polvo)
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 1944
Han B24_H_HSM/CP2_HC_DLPC_M40/M40
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
23
Accessories
10
Spare Part
4
Inserts
43
Frames
2
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Capotas/bases
  • Serie de capotas/bases Han® B
  • Tipo de capota/base Base de montaje en superficie
  • Descripción de capota/base Con tapa termoplástica
  • Tipo Perfil alto
Versión
  • Tamaño 24 B
  • Versión Entrada lateral
  • Número de entradas de cable 2
  • Entrada de cable 2x M40
  • Tipo de bloqueo Enclave único
  • Han-Easy Lock®
  • Campo de aplicación Capotas/bases estándar para conectores industriales
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65
  • Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Fundición de aluminio
  • Superficie (capota/base) Recubierto de polvo
  • Color (capota/base) RAL 7037 (gris polvo)
  • Material (junta) NBR
  • Material (bloqueo)
    Policarbonato (PC)
    Acero inoxidable
  • Color (bloqueo) RAL 7037 (gris polvo)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 (enclavamientos) V-0
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
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certificaciones
    CE
    DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • eCl@ss 27.440.202,00