Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Accessories
2
Inserts
4
N.º de referencia: 19 36 010 1520
Han B Side Entry LC M20 Exi_for DL
Han B Side Entry LC M20 Exi_for DL

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Tamaño: 10 B
Enclave doble
Entrada lateral
1x M20
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Recubierto de polvo
RAL 5015 (azul celeste)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 36 010 1520
Han B Side Entry LC M20 Exi_for DL
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
Inserts
4
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ フードとハウジング
  • フード/ハウジングシリーズ Han® Ex
  • フード/ハウジングのタイプ フード
バージョン
  • サイズ 10 B
  • バージョン サイドエントリー
  • ケーブル・エントリー数 1
  • ケーブルエントリー 1x M20
  • ロックタイプ ダブルロックレバー
  • アプリケーション分野 爆発の危険のある環境用コネクタ
  • 詳細 本質的に安全な回路を実現するシンプルな装置
  • 詳細 注)Han® Ex インサートとのみ使用可能
技術的特性
  • 使用温度範囲 -20 ... +85 °C
  • 使用温度範囲に関する注意事項 IEC 61984に準拠したコネクタとして使用する場合。
  • 周囲温度 -20 ... +40 °C T4で+70 °C
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP65 ケーブルグランド付き
材質
  • 材質 (フード/ハウジング) 亜鉛ダイカスト
  • 表面 (フード/ハウジング) 粉体塗装
  • カラー(フード/ハウジング) RAL 5015 (スカイブルー)
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
    鉛
    ニッケル
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 385 g
  • 原産国 中国
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140181588
  • eCl@ss 27,440,202.00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Portal de objetos EPLAN