Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Steckpartner
15
Zubehör
6
Ersatzteil
1
Einsätze
55
Rahmen
2
N.º de referencia: 09 30 716 0302
Han B Base Panel 4 Pegs Plastic Co, blac
Han B Base Panel 4 Pegs Plastic Co, blac

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base montaje tipo pasamuros
Con tapa termoplástica, Negro
Tamaño: 16 B
Construcción baja
Enclavamiento doble (sobre la capota)
Material (capota/base): Fundición de aluminio
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 30 716 0302
Han B Base Panel 4 Pegs Plastic Co, blac
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Steckpartner
15
Zubehör
6
Ersatzteil
1
Einsätze
55
Rahmen
2
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Capotas/bases
  • Serie de capotas/bases Han® B
  • Tipo de capota/base Base montaje tipo pasamuros
  • Descripción de capota/base
    Con tapa termoplástica
    Negro
  • Tipo Construcción baja
Versión
  • Tamaño 16 B
  • Tipo de bloqueo Enclavamiento doble (sobre la capota)
  • Campo de aplicación Capotas/bases estándar para conectores industriales
Características técnicas
  • Par de apriete ‌1 Nm Tornillos de fijación M4
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65
  • Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Fundición de aluminio
  • Superficie (capota/base) Recubierto de polvo
  • Color (capota/base) RAL 9005 (negro intenso)
  • Material (junta) NBR
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Níquel
    Naftalina
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Certificaciones
    CE
    DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 115,92 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140048652
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection