Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
16
Accessories
4
Spare Part
1
Inserts
15
N.º de referencia: 97 00 000 4851
Han A3_H_HSM/CM_SLS_M20_ f.Insert F
Han A3_H_HSM/CM_SLS_M20_ f.Insert F

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base de montaje en superficie
Con tapa de metal, Parte inferior cerrada, para aislantes hembra
Tamaño: 3 A
Enclave único
Acero
Entrada superior
1x M20
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Recubierto de polvo
RAL 7037 (gris polvo)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 4851
Han A3_H_HSM/CM_SLS_M20_ f.Insert F
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
16
Accessories
4
Pièce détachée
1
Inserts
15
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ フードとハウジング
  • フード/ハウジングシリーズ Han A®
  • フード/ハウジングのタイプ ボックス型ハウジング
  • フード/ハウジングの説明
    メタルカバー付き
    ボトムクローズ
    メスインサート用
バージョン
  • サイズ 3 A
  • バージョン トップエントリー
  • ケーブル・エントリー数 1
  • ケーブルエントリー 1x M20
  • ロックタイプ シングルロックレバー
  • アプリケーション分野 産業アプリケーション用標準フード/ハウジング
  • 詳細 IP rating in locked position, see technical characteristics degree of protection acc. to IEC 60529
  • 梱包内容 シールネジは別途ご注文ください。
技術的特性
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 使用温度範囲に関する注意事項 IEC 61984に準拠したコネクタとして使用する場合。
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠)
    IP44
    IP65 シールスクリュー付き
    IP67 シールスクリュー付き
  • タイプレーティング UL 50 / UL 50E準拠 12
材質
  • 材質 (フード/ハウジング) Zinc die-cast
  • 表面 (フード/ハウジング) 粉体塗装
  • カラー(フード/ハウジング) RAL 7037 (ダストグレー)
  • 材質 (ロック) スチール
  • 表面 (ロック) Zinc plated
  • RoHS compliant
  • ELVステータス compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 Not contained
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Not contained
  • カリフォルニアProposition 65物質 Not contained
仕様および認証
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • 認証
    CE
    DNV GL
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 125.548 g
  • 原産国 中国
  • 欧州関税番号 85389099
  • eCl@ss 27,440,202.00