Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
13
Accessories
3
Spare Part
1
Inserts
20
N.º de referencia: 09 20 016 0801
Han A Hood without PG HC 1 Lever
Han A Hood without PG HC 1 Lever

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Tamaño: 16 A
Perfil alto
Enclave único
Sin entrada de cable
Material (capota/base): Fundición de aluminio
Recubierto de polvo
RAL 7037 (gris polvo)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 20 016 0801
Han A Hood without PG HC 1 Lever
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
13
Accessories
3
Spare Part
1
Inserts
20
Detalles del producto
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series of hoods/housings Han A®
  • Type of hood/housing Hood
  • Type High construction
Version
  • Size 16 A
  • Version Without cable entry
  • Locking type Single locking lever
  • Field of application Standard Hoods/housings for industrial applications
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65
  • Type rating acc. to UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Material properties
  • Material (hood/housing) Fundición de aluminio
  • Surface (hood/housing) Recubierto de polvo
  • Colour (hood/housing) RAL 7037 (gris polvo)
  • RoHS conforme
  • ELV status conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances No incluido
  • California Proposition 65 substances No incluido
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals
    CE
    DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 155 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140039766
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
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
Portal de objetos EPLAN
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
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar