Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
16
Accessories
4
Spare Part
1
Inserts
12
N.º de referencia: 09 20 003 0623
Han A Hood Top Angled Entry PG11 for Han
Han A Hood Top Angled Entry PG11 for Han

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Con junta pegada
Tamaño: 3 A
Enclave único
Entrada lateral
1x Pg 11
Material (capota/base): Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 09 20 003 0623
Han A Hood Top Angled Entry PG11 for Han
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
16
Accessories
4
Spare Part
1
Inserts
12
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Capotas/bases
  • Serie de capotas/bases Han A®
  • Tipo de capota/base Capota
  • Descripción de capota/base Con junta pegada
Versión
  • Tamaño 3 A
  • Versión Entrada lateral
  • Número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x Pg 11
  • Tipo de bloqueo Enclave único
  • Campo de aplicación Capotas/bases estándar para aplicaciones industriales
  • Contenidos del paquete Pida el tornillo de obturación por separado.
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP44
    IP65 Con tornillo de obturación
    IP67 Con tornillo de obturación
  • Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Policarbonato (PC)
  • Color (capota/base) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Material (junta) NBR
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certificaciones
    CE
    DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 20,36 g
  • País de origen República Checa
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140038615
  • eCl@ss 27.440.202,00
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
Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar