Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Tools
1
carcasas/bases
88
Frames
17
N.º de referencia: 09 14 002 3043
Han 70A crimp module, male PA
Han 70A crimp module, male PA

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Módulo Han ® 70 A
Módulo sencillo
Terminación de engaste
Macho
Contactos: 2
Sección de conductor: 6 ... 25 mm²
Corriente nominal: ‌70 A
Poliamida (PA)
Negro
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 14 002 3043
Han 70A crimp module, male PA
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Tools
1
carcasas/bases
88
Frames
17
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Módulos
  • Serie Han-Modular®
  • Tipo de módulo Módulo Han ® 70 A
  • Tamaño del módulo Módulo sencillo
Versión
  • Método de terminación Terminación de engaste
  • Tipo Macho
  • Número de contactos 2
  • Detalles Por favor, pida los contactos de engaste por separado.
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 6 ... 25 mm²
  • Diámetro exterior de hilo ≤11,5 mm
  • Corriente nominal ‌ 70 A
  • Voltaje nominal 1.000 V
  • Tensión de choque nominal 8 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Tensión nominal según UL 600 V
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Material (aislante) Poliamida (PA)
  • Color (aislante) Negro
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
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Certificaciones DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 2
  • Peso neto 11 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140495562
  • eCl@ss 27.440.217,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552