Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
8
Combinables
2
Tools
1
Accessories
4
Spare Part
1
Hoods/Housings
561
N.º de referencia: 09 34 006 2702
Han HvE 6 Pos. F Insert Crimp
Han HvE 6 Pos. F Insert Crimp

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de engaste
Hembra
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: ‌16 A
Tamaño: 16 B
Contactos: 8
Sección de conductor: 0.5 ... 4 mm²
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 34 006 2702
Han HvE 6 Pos. F Insert Crimp
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
8
Combinables
2
Tools
1
Accessories
4
Spare Part
1
Hoods/Housings
561
Detalles del producto
Identifiering
  • Kategori Kontaktinsatser
  • Serie Han Hv E®
Version
  • Förbindningsmetod Krimpterminering
  • Kön Hona
  • Storlek 16 B
  • Antal kontakter 8
  • Antal kraftkontakter 6
  • Antal specialkontakter 2x Reläkontakt
  • Specifikation av specialkontakter Reläkontakt
  • PE-kontakt Ja
  • Detaljer Beställ krimpkontakter separat.
Tekniska egenskaper
  • Ledararea (mm²) 0.5 ... 4 mm²
  • Ledararea (AWG) AWG 20 ... AWG 12
  • Märkström ‌ 16 A
  • Märkspänning 830 V
  • Nominell impulsspänning 8 kV
  • Föroreningsgrad 3
  • Märkspänning enl. UL 600 V
  • Märkspänning enl. CSA 600 V
  • Isoleringsmotstånd >1010 Ω
  • Åtdragningsmoment ‌1,2 Nm PE-skruv M4
  • Recommended screw driver PH2
  • Begränsande temperatur -40 ... +125 °C
  • Matningscykler ≥ 500
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) Polykarbonat (PC)
  • Färg (kontaktinsats) RAL 7032 (stengrå)
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Ja
  • REACH SVHC ämnen Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen
    Bly
    Nickel
  • Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav fastställt med risknivåer
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 63,82 g
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140571716
  • eCl@ss 27.440.205,00
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
Chapter Han Hv E® / Han® Hv ES
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar