Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
4
Inserts
20
Frames
4
N.º de referencia: 19 40 006 0481
Han 6HPR-HTE-CL-M20
Han 6HPR-HTE-CL-M20

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Tamaño: 6 B
Enclavamiento central (sobre la capota)
Acero inoxidable
Entrada superior
1x M20
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 19 40 006 0481
Han 6HPR-HTE-CL-M20
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
4
Inserts
20
Frames
4
Detalles del producto
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series of hoods/housings Han® HPR
  • Type of hood/housing Hood
Version
  • Size 6 B
  • Version Top entry
  • Cable entry 1x M20
  • Locking type Central locking lever (on the hood)
  • Field of application Hoods/housings for harsh outdoor environments
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature For use as a connector according to IEC 61984.
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653
  • Type rating acc. to UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Material properties
  • Material (hood/housing)
    Aluminium die-cast
    Corrosion resistant
  • Surface (hood/housing) Powder-coated
  • Colour (hood/housing) RAL 9005 (jet black)
  • Material (locking) Stainless steel
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals
    CE
    DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140418905
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors